Paisumisventiili element, TE 5, R452A
067B3601
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
067B3601
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 3000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 118.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R452A |
| Material Description | ELEMENT / TES-5 |
| Osade programmi nimi | TE 5 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIPi kausta tootenimi | TE -Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 400 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 50 °F |
| Toote nimetus | Paisumisventiili element |
| Toote tüüp | TE 5 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tüübinimetus | Element |
| Ühtlustatud ühendustüüp | Otsmuhv |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.525 Kilogram |
| Netokaal | 0.443 Kilogram |
| Volume | 1.663 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |