Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Paisumisventiili element, TE 5, R23

067B3394

Temperatuurivahemik [°C]: -90 - -55, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]118.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR23
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP punkt [°C]-50 °C
MOP punkt [°F]-58 °F
MOP punkt [psig]MOP 55
Osad on komplektisAnduri rihmTihendRõngastihendKey
Osade programmi nimiTE 5
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIPi kausta tootenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-130 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]-65 °F
Toote nimetusPaisumisventiili element
Toote tüüpTE 5
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
TüübinimetusElement
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.56 Kilogram
Netokaal0.45 Kilogram
Volume2.254 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm