Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R448A; R449A
068Z3814
Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Identne toode | 068Z3738 |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 59.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R448AR449A |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| MOP punkt [°C] | -20 °C |
| MOP punkt [°F] | -5 °F |
| MOP punkt [psig] | MOP 35 |
| Osad on komplektis | Anduri rihm |
| Osade programmi nimi | T2/TE2 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIPi kausta tootenimi | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/8 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 34.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -75 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | -15 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TE 2 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | MessingVask |
| Ühtlustatud ühendustüüp | joodetavad |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | joodetavad |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.777 Kilogram |
| Netokaal | 0.777 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |