Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R404A/R507A

068Z3646

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Identne toode068Z3428
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR404A/R507A
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
MOP punkt [°C]-20 °C
MOP punkt [°F]-5 °F
MOP punkt [psig]MOP 30
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiT2/TE2
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-75 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]-15 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTE 2
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
Ühtlustatud ühendustüüpjoodetavad
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpjoodetavad
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.304 Kilogram
Netokaal0.279 Kilogram
Volume0.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428029063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm