Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - -5, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Identne toode068Z3407
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR404A/R507A
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP punkt [°C]0 °C
MOP punkt [°F]32 °F
MOP punkt [psig]MOP 75
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiT2/TE2
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]25 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTE 2
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalMessing
Ühtlustatud ühendustüüpOtsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpOtsmuhv
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.324 Kilogram
Netokaal0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm