Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R407C

068Z3485

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Identne toode068Z3486
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR407C
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
MOP punkt [°C]15 °C
MOP punkt [°F]60 °F
MOP punkt [psig]MOP 95
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiT2/TE2
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]-2.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]-3.60 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTE 2
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
Ühtlustatud ühendustüüpjoodetavad
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpjoodetavad
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.31 Kilogram
Netokaal0.279 Kilogram
Volume0.489 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422159384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm