Termostaatiline paisumisventiil, TE 2, R404A/R507A
068Z3479
Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
068Z3479
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Identne toode | 068Z3426 |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 59.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R404A/R507A |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 |
| Osad on komplektis | Anduri rihm |
| Osade programmi nimi | T2/TE2 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool koos avaga 01-05 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/8 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 34.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -75 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | -15 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TE 2 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | MessingVask |
| Ühtlustatud ühendustüüp | joodetavad |
| Ühtlustuse mõõt [mm] | 6 mm |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 12.00 mm |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | joodetavad |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.305 Kilogram |
| Netokaal | 0.28 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428032582 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |