Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Termostaatiline paisumisventiil, T 2, R134a/R513A

068Z3391

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Identne toode068Z3383
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134a/R513A
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiT2/TE2
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpT 2
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpjoodetavad
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.28 Kilogram
Netokaal0.27 Kilogram
Volume0.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm