Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

Vedelikutaseme reguleerventiil, PMFL 80-6

027F3059

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Suurim töörõhk [bar]: 28, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: PMFL / PMFH / SV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSKUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionPMFL 80-6 VEDELIKU TASAPINNAREGULAATOR
Osad on komplektisPimekorkÄärikuga poldidÄäriku tihendidJuhtliitmik
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrb9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [mm]25.00 mm
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusVedelikutaseme juhtimine
Toote nimetusVedelikutaseme reguleerventiil
Toote tüüpPMFL 80-6
TooterühmVedelikutaseme reguleerimisventiilid
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
VärvCr3 / TLP
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.848 Kilogram
Netokaal6.772 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422171669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm