Ujukiga ventiil, HFI 070 F
148G3423
Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 150, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4
148G3423
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ujukiga paisumisventiili varuosad |
| Kategooria | III |
| Klapi konstant | 100.00 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Material Description | HFI 070 FD 150 FLOAT VALVE |
| Netomaht [gal USA] | 1.69 gal |
| Netomaht [l] | 6.400 L |
| Nimivõimsus R717 [kW] | 2400.0 kW |
| Nimivõimsus R717 [TR] | 682.0 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Otsiku suurus [mm] | 70.00 mm |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 150.00 mm |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 6 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Suurim töörõhk [bar] | 25.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 363 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Toote kirjeldus | Ujukiga ventiil |
| Toote nimetus | Ujukiga ventiil |
| Toote tüüp | HFI 070 F |
| Tooterühm | Vedelikutaseme reguleerimisventiilid |
| Tootetarvikud | Ujukiga paisumisventiili lisavarustus |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühendusstandard | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Ümbrise maht [gal USA] | 2.17 gal |
| Ümbrise maht [l] | 8.20 L |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 50.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 2 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Värv | Punakaspruun |
| Vedeliku mahuvahemik [gal USA] [max] | 1.22 gal |
| Vedeliku mahuvahemik [gal USA] [min] | 0.42 gal |
| Vedeliku mahuvahemik [l] [max] | 4.6 L |
| Vedeliku mahuvahemik [l] [min] | 1.6 L |
| Vedelikurühm | 12 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 51 Kilogram |
| Netokaal | 48.49 Kilogram |
| Volume | 108.855 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |