Danfoss logo
HFI

Ujukiga ventiil, HFI 070 FD

148G3422

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavUjukiga paisumisventiili varuosad
KategooriaIII
Klapi konstant100.00
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionHFI 070 FD 100 foat valve
Netomaht [gal USA]1.69 gal
Netomaht [l]6.400 L
Nimivõimsus R717 [kW]2400.0 kW
Nimivõimsus R717 [TR]682.0 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Otsiku suurus [mm]70.00 mm
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [mm]100.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]4 in
Sisendi ühenduse tüüpÄÄRIK
Suurim töörõhk [bar]25.0 bar
Suurim töörõhk [psig]363 psig
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]176 °F
Toote kirjeldusUjukiga ventiil
Toote nimetusUjukiga ventiil
Toote tüüpHFI 070 FD
TooterühmVedelikutaseme reguleerimisventiilid
TootetarvikudUjukiga paisumisventiili lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Ümbrise maht [gal USA]2.17 gal
Ümbrise maht [l]8.20 L
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]50.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
VärvPunakaspruun
Vedeliku mahuvahemik [gal USA] [max]1.22 gal
Vedeliku mahuvahemik [gal USA] [min]0.42 gal
Vedeliku mahuvahemik [l] [max]4.6 L
Vedeliku mahuvahemik [l] [min]1.6 L
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal56.49 Kilogram
Netokaal48.49 Kilogram
Volume103.73 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428345422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm