Elektriline paisumisventiil, ETS 100C
034G7812
Õlivabad rakendused; PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 95, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 203, Sissevooluava suurus [mm]: 35, Väljavooluava mõõt [mm]: 35
034G7812
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| ATEX müügitekst | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Danfossi ühilduvad regulaatorid | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | M12 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Faas, induktiivsus [µH] | 14000 μH |
| Faasivool (RMS) [mA] | 600 mA |
| Faasivool (tipp) [mA] | 800 mA |
| Heakskiit | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 034G7802 |
| Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kaubamärk | Colibri |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Kõik toimingud | 600 (täissammud) |
| Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 7.2 W |
| Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 7.2 W |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 95 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 203 °F |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -40 °F |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kv väärtus [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendusedABMOPAGPAOPOEPVE |
| Material Description | ETS100C Electric exp valve I/12 |
| Max lubatud töötsükkel [%] | 100 % RH |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD, tagasi [bar] | 40 bar |
| MaxOPD, tagasi [psig] | 580.0 psi |
| Mootori tüüp | Kahepooluseline |
| Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 413.00 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 119.00 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 525.60 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsus R22a [TR] | 149.30 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 577.00 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 166.00 TR |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 635.00 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 183.00 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Lasergraveeritud kahesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIPi kausta nr | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIPi kausta tootenimi | ETS 12C-100C with sight glass |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 35.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1 3/8 in |
| Sõiduaja täiskiirus [s] [max] | 6.0 s |
| Sõiduaja täiskiirus [s] [min] | 3.0 s |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 50.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 725 psig |
| Takistus [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Talitlusvool, max [A] | 0.80 A |
| Toimingu režiim | Kahefaasiline täissammPoolsammMikrosamm (soovitatud) |
| Toote nimetus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote tüüp | ETS 100C |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Bimetall: Teras/vask |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vaateklaas | Tüüp SG (N näidik) |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 35.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.438 Kilogram |
| Netokaal | 0.347 Kilogram |
| Volume | 1.806 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |