Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7811

Elektriline paisumisventiil, ETS 50C

034G7713

Õlivabad rakendused; PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 95, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 203, Sissevooluava suurus [mm]: 28, Väljavooluava mõõt [mm]: 35

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Danfossi ühilduvad regulaatoridEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Faas, induktiivsus [µH]14000 μH
Faasivool (RMS) [mA]600 mA
Faasivool (tipp) [mA]800 mA
HeakskiitATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode034G7703
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseade
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkColibri
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kõik toimingud600 (täissammud)
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W]7.2 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W]7.2 W
Korpuse materjalRoostevaba teras
Korpuse standard IPIP67
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]95 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]203 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-40 °F
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv väärtus [m³/h]2.400 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendusedABMOPAGPAOPOEPVE
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve I/12
Max lubatud töötsükkel [%]100 % RH
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD, tagasi [bar]40 bar
MaxOPD, tagasi [psig]580.0 psi
Mootori tüüpKahepooluseline
Nimiv. kond, märkusKogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW]210.00 kW
Nimivõimsus R134a [kW]60.50 TR
Nimivõimsus R22a [kW]267.70 kW
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R22a [TR]76.10 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]200.00 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]93.30 TR
Nimivõimsus R407C [kW]294.00 kW
Nimivõimsus R407C [TR]84.50 TR
Nimivõimsus R410A [kW]323.00 kW
Nimivõimsus R410A [TR]93.30 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud kahesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIPi kausta nra7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIPi kausta tootenimiETS 12C-100C with sight glass
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis ODF
Sissevooluava suurus [mm]28.00 mm
Sissevooluava suurus [tolli]1 1/8 in
Sõiduaja täiskiirus [s] [max]6.0 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min]3.0 s
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]50.0 bar
Suurim töörõhk [psig]725 psig
Takistus [kOhm]0.0 kOhm
Talitlusvool, max [A]0.80 A
Toimingu režiimKahefaasiline täissammPoolsammMikrosamm (soovitatud)
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 50C
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudSammventiili lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VaateklaasTüüp SG (N näidik)
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Väljavooluava mõõt [mm]35.00 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]1 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis ODF
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.425 Kilogram
Netokaal0.334 Kilogram
Volume1.855 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428539296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm