Danfoss logo
ETS 6

Elektriline paisumisventiil, ETS 6 - 08

034G5090

Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 70, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 158, Sissevooluava suurus [mm]: 6.35, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.35, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/4 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Danfossi ühilduvad regulaatoridEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode034G5095
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseadeETS 6 käsitsi mähis
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kõik toimingud480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]70 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-30 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]158 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-22 °F
KülmutusagensidR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Määrdeainete sobivusMOPOE
Material DescriptionETS 6 - 08 Electric exp valve I/100
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]507 psig
Mootori tüüpPüsimagnetiga samm-mootor
MOPD [bar/psi]35 bar
Nimivõimsus R134a [kW]1.20 kW
Nimivõimsus R134a [kW]0.34 TR
Nimivõimsus R22a [kW]1.50 kW
Nimivõimsus R22a [TR]0.43 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]1.10 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]0.13 TR
Nimivõimsus R407C [kW]1.60 kW
Nimivõimsus R407C [TR]0.45 TR
Nimivõimsus R410A [kW]1.80 kW
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R410A [TR]0.51 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Nimivõimsuse tingimused [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Osade programmi nimiETS 6
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sissevooluava suurus [mm]6.35 mm
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Sõiduaja täiskiirus [s] [max]16.0 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min]6.0 s
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Suurim töörõhk [psig]681 psig
Toimingu režiimKahefaasiline täissammPoolsamm (soovitatud)Mikrosamm
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 6 - 08
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Ühenduse materjalVask
Ühenduse tüüpJoodis, ODF
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavooluava mõõt [mm]6.35 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]1/4 in
Vedelikurühm2
Vooluava suurus [mm]0.80 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.052 Kilogram
Netokaal0.05 Kilogram
Volume0.215 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428909075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm