Elektriline paisumisventiil, ETS 5T14L
034G6854
Külmutusagensid: R744, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
034G6854
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Danfossi ühilduvad regulaatorid | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 034G6804 |
| Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kõik toimingud | 480 (poolsammud) |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 80 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 176 °F |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -40 °F |
| Külmutusagensid | R744 |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] | -30 °C |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] | 149 °F |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Määrdeainete sobivus | PAGPOE |
| Material Description | ETS 5T14L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| Max leke [cm³/min] | 150 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1740 psig |
| MaxOPD, tagasi [bar] | 120 bar |
| MaxOPD, tagasi [psig] | 1740.0 psi |
| Mootori tüüp | Püsimagnetiga samm-mootor |
| Nimikonfig. Laad | L |
| Nimivõimsus R744 [kW] | 13.73 kW |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osade programmi nimi | ETS 5T |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R744 [TR] | 3.9 TR |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Solder ODM |
| Sissevooluava suurus [mm] | 6.35 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/4 in |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 0 % RH |
| Suurim töörõhk [bar] | 140.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2030 psig |
| Toimingu režiim | 1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm) |
| Toote nimetus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote tüüp | ETS 5T14L |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Electric valve accessories |
| Ühenduse materjal | Cu-plated SS |
| Ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 176 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 6.35 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Solder ODM |
| Vedelikurühm | 2 |
| Ventiili avamise impulsid @ normaalvool | 55 ± 16 steps |
| Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool | 55 ± 16 steps |
| Vooluava suurus [mm] | 1.40 mm |
| Vooluhulga karakteristik | Lineaarne |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.054 Kilogram |
| Netokaal | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |