Danfoss logo
ETS 5T

Elektriline paisumisventiil, ETS 5T08L

034G6851

Külmutusagensid: R744, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
China RoHS exemption clauseNo
Danfossi ühilduvad regulaatoridEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode034G6801
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kõik toimingud480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]80 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]176 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-40 °F
KülmutusagensidR744
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]65 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-30 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]149 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Määrdeainete sobivusPAGPOE
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
Max leke [cm³/min]150 cm³/min
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
MaxOPD, tagasi [bar]120 bar
MaxOPD, tagasi [psig]1740.0 psi
Mootori tüüpPüsimagnetiga samm-mootor
Nimikonfig. LaadL
Nimivõimsus R744 [kW]4.59 kW
Nimivõimsuse tingimused [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Iseloomulik
Väärtus
Osade programmi nimiETS 5T
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpSolder ODM
Sissevooluava suurus [mm]7.94 mm
Sissevooluava suurus [tolli]5/16 in
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]95 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]0 % RH
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2030 psig
Toimingu režiim1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm)
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 5T08L
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Ühenduse materjalCu-plated SS
Ühenduse tüüpJoodis, ODM
UL-klassifikatsioonNo
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Väljavooluava mõõt [mm]7.94 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]5/16 in
Väljavooluava ühenduse tüüpSolder ODM
Vedelikurühm2
Ventiili avamise impulsid @ normaalvool55 ± 16 steps
Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool55 ± 16 steps
Vooluava suurus [mm]0.80 mm
Vooluhulga karakteristikLineaarne

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.056 Kilogram
Netokaal0.038 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255094173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm