Danfoss logo
ETS 5M

Elektriline paisumisventiil, ETS 5M35S

034G6554

PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 70, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 158, Sissevooluava suurus [mm]: 7.94, Väljavooluava mõõt [mm]: 7.94

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Danfossi ühilduvad regulaatoridEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kõik toimingud480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]70 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-30 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]158 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-22 °F
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]70 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-30 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]158 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Määrdeainete sobivusMOPAGPOEPVE
Material DescriptionETS 5M35S Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Max leke [cm³/min]500 cm³/min
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD, tagasi [bar]42 bar
MaxOPD, tagasi [psig]609.0 psi
Mootori tüüpPüsimagnetiga samm-mootor
Nimikonfig. LaadL
Nimivõimsus R410A [kW]36.00 kW
Nimivõimsus R410A [TR]10.24 TR
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsuse tingimused [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Osade programmi nimiETS 5M
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sissevooluava suurus [mm]7.94 mm
Sissevooluava suurus [tolli]5/16 in
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]95 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]0 % RH
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]710 psig
Toimingu režiim1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm)
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 5M35S
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Ühenduse materjalCu-plated SS
Ühenduse tüüpJoodis, ODM
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavooluava mõõt [mm]7.94 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]5/16 in
Ventiili avamise impulsid @ normaalvool55 ± 16 steps
Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool55 ± 16 steps
Ventiili versioonV2
Vooluava suurus [mm]3.50 mm
Vooluhulga karakteristikLineaarne

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.053 Kilogram
Netokaal0.036 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715255007289