Elektriline paisumisventiil, ETS 5M24S
034G6470
PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 70, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 158, Sissevooluava suurus [mm]: 7.94, Väljavooluava mõõt [mm]: 7.94
034G6470
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Danfossi ühilduvad regulaatorid | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kõik toimingud | 480 (poolsammud) |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 70 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -30 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 158 °F |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -22 °F |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] | 70 °C |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] | -30 °C |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] | 158 °F |
| Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Määrdeainete sobivus | MOPAGPOEPVE |
| Material Description | ETS 5M24S Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Max leke [cm³/min] | 150 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| MaxOPD, tagasi [bar] | 35 bar |
| MaxOPD, tagasi [psig] | 508.0 psi |
| Mootori tüüp | Püsimagnetiga samm-mootor |
| Nimikonfig. Laad | L |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 20.42 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 5.80 TR |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Osade programmi nimi | ETS 5M |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sissevooluava suurus [mm] | 7.94 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/16 in |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Suhteline niiskus (RH) [%] [Max] | 0 % RH |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 710 psig |
| Toimingu režiim | 1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm) |
| Toote nimetus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote tüüp | ETS 5M24S |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Electric valve accessories |
| Ühenduse materjal | Cu-plated SS |
| Ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 7.94 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/16 in |
| Ventiili avamise impulsid @ normaalvool | 55 ± 16 steps |
| Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool | 15 ± 15 steps |
| Ventiili versioon | V2 |
| Vooluava suurus [mm] | 2.40 mm |
| Vooluhulga karakteristik | S-shape |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.063 Kilogram |
| Netokaal | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255007234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |