Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektriline paisumisventiil, ETS 5M17S

034G6457

PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 70, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 158, Sissevooluava suurus [mm]: 6.35, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.35

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Danfossi ühilduvad regulaatoridEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kõik toimingud480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]70 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-30 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]158 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-22 °F
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]70 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-30 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]158 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Määrdeainete sobivusMOPAGPOEPVE
Material DescriptionETS 5M17S Elec. exp. valve L 14x14 ODM
Max leke [cm³/min]150 cm³/min
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MaxOPD, tagasi [bar]35 bar
MaxOPD, tagasi [psig]508.0 psi
Mootori tüüpPüsimagnetiga samm-mootor
Nimikonfig. LaadL
Nimivõimsus R410A [kW]10.78 kW
Nimivõimsus R410A [TR]3.06 TR
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsuse tingimused [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Osade programmi nimiETS 5M
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sissevooluava suurus [mm]6.35 mm
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]95 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]0 % RH
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]710 psig
Toimingu režiim1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm)
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 5M17S
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Ühenduse materjalCu-plated SS
Ühenduse tüüpJoodis, ODM
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavooluava mõõt [mm]6.35 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]1/4 in
Ventiili avamise impulsid @ normaalvool55 ± 16 steps
Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool15 ± 15 steps
Ventiili versioonV2
Vooluava suurus [mm]1.65 mm
Vooluhulga karakteristikS-shape

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.055 Kilogram
Netokaal0.038 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255006985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm