Danfoss logo
ETS 5M

Elektriline paisumisventiil, ETS 5M17L

034G6419

PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 80, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 176, Sissevooluava suurus [mm]: 7.94, Väljavooluava mõõt [mm]: 7.94

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Danfossi ühilduvad regulaatoridEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseadeKäsitsi mähis
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kõik toimingud480 (poolsammud)
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]80 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-30 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]176 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-22 °F
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]70 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-30 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]158 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Määrdeainete sobivusMOPAGPOEPVE
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Max leke [cm³/min]150 cm³/min
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD, tagasi [bar]42 bar
MaxOPD, tagasi [psig]508.0 psi
Mootori tüüpPüsimagnetiga samm-mootor
Nimikonfig. LaadL
Nimimahutavus R1234yf [TR]1.65 TR
Nimivõimsus R1234yf [kW]5.80 kW
Nimivõimsus R1234ze [kW]5.86 kW
Nimivõimsus R1234ze [TR]1.67 TR
Nimivõimsus R134a [kW]7.94 kW
Nimivõimsus R134a [kW]2.26 TR
Nimivõimsus R22a [kW]10.50 kW
Nimivõimsus R22a [TR]2.99 TR
Nimivõimsus R290 [kW]10.90 kW
Nimivõimsus R290 [TR]3.10 TR
Nimivõimsus R32a [kW]18.29 kW
Nimivõimsus R32a [TR]5.20 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]7.38 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]2.10 TR
Nimivõimsus R407C [kW]10.97 kW
Nimivõimsus R407C [TR]3.12 TR
Nimivõimsus R407H [kW]12.25 kW
Nimivõimsus R407H [TR]3.48 TR
Nimivõimsus R410A [kW]12.38 kW
Nimivõimsus R410A [TR]3.52 TR
Nimivõimsus R448A [kW]10.49 kW
Nimivõimsus R448A [TR]2.98 TR
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R449A [kW]10.26 kW
Nimivõimsus R449A [TR]2.92 TR
Nimivõimsus R449B [kW]10.43 kW
Nimivõimsus R449B [TR]2.97 TR
Nimivõimsus R452A [kW]7.90 kW
Nimivõimsus R452A [TR]2.25 TR
Nimivõimsus R452B [kW]14.21 kW
Nimivõimsus R452B [TR]4.04 TR
Nimivõimsus R454A [kW]10.63 kW
Nimivõimsus R454A [TR]3.02 TR
Nimivõimsus R454B [kW]14.39 kW
Nimivõimsus R454B [TR]4.09 TR
Nimivõimsus R454C [kW]9.14 kW
Nimivõimsus R454C [TR]2.60 TR
Nimivõimsus R455A [kW]10.08 kW
Nimivõimsus R455A [TR]2.87 TR
Nimivõimsus R513A [kW]6.72 kW
Nimivõimsus R513A [TR]1.91 TR
Nimivõimsus R515B [kW]5.68 kW
Nimivõimsus R515B [TR]1.62 TR
Nimivõimsuse tingimused [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Osade programmi nimiETS 5M
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sissevooluava suurus [mm]7.94 mm
Sissevooluava suurus [tolli]5/16 in
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]95 % RH
Suhteline niiskus (RH) [%] [Max]0 % RH
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]710 psig
Toimingu režiim1-2 ergastus (poolsamm)2-2 ergastus (täissamm)
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 5M17L
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Ühenduse materjalCu-plated SS
Ühenduse tüüpJoodis, ODM
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavooluava mõõt [mm]7.94 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]5/16 in
Ventiili avamise impulsid @ normaalvool55 ± 16 steps
Ventiili avamise impulsid @ vastasuunalinevool15 ± 15 steps
Vooluava suurus [mm]1.65 mm
Vooluhulga karakteristikLineaarne

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.053 Kilogram
Netokaal0.036 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5715255005070