Elektriline paisumisventiil, ETS 400L
034G3703
PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 140, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 284
034G3703
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Danfossi ühilduvad regulaatorid | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | M12 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Faas, induktiivsus [µH] | 85000 μH |
| Faasivool (RMS) [mA] | 200 mA |
| Faasivool (tipp) [mA] | 283 mA |
| Heakskiit | CECMIMCRNEACUAUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Sammventiili varuosad |
| Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
| Kategooria | I |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Kõik toimingud | 3810 (täissammud) |
| Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 5.5 W |
| Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 6.5 W |
| Korpuse materjal | Messing |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 140 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -20 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 284 °F |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -4 °F |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kv väärtus [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve |
| Max lubatud töötsükkel [%] | 50 % RH |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD tagurpidi pingeajam [psi] | 145 psi |
| Mootori tüüp | Kahepooluseline |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
| Nimivõimsus R1234ze [kW] | 854.00 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsus R1234ze [TR] | 246.00 TR |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 1095.00 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 311.00 TR |
| Nimivõimsus R513A [kW] | 943.00 kW |
| Nimivõimsus R513A [TR] | 271.00 TR |
| Nimivõimsus R515B [kW] | 830.00 kW |
| Nimivõimsus R515B [TR] | 239.00 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Arrow embossed |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Pinge [V] DC | 12.0 V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIPi kausta nr | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIPi kausta tootenimi | ETS 175L-500L with sight glass |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1 5/8 in |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 37.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 536 psig |
| Täielik liikumisaeg VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Täielik sõiduaeg CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Takistus [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Talitlusvool, max [A] | 0.50 A |
| Toimingu režiim | Kahefaasiline täissamm |
| Toote nimetus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote tüüp | ETS 400L |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Vask |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Vaateklaas | Jah |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vooluhulga karakteristik | S-shape |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.825 Kilogram |
| Netokaal | 2.35 Kilogram |
| Volume | 12.708 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |