Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektriline paisumisventiil, ETS 500L

034G3692

Õlivabad rakendused; PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 95, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 203, Sissevooluava suurus [mm]: 52, Väljavooluava mõõt [mm]: 52

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]31.330 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatoridAK-XM 208CEKEMCX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Faas, induktiivsus [µH]85000 μH
Faasivool (RMS) [mA]200 mA
Faasivool (tipp) [mA]283 mA
HeakskiitUL tunnustatudCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSammventiili varuosad
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseade
KategooriaI
Kinnitusfaili nimiMH7648
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Kõik toimingud4999 (full steps)
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W]5.5 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W]4.2 W
Korpuse materjalMessing
Korpuse standard IPIP67
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]95 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]203 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-40 °F
KülmutusagensidR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kv väärtus [m³/h]27.100 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendusedABPAGPAOPOEPVE
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve, S w/SG OF
Max lubatud töötsükkel [%]50 % RH
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD tagurpidi pingeajam [psi]145 psi
Mootori tüüpKahepooluseline
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nimiv. kond, märkusKogukäik avatud, normaalne vool
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R1234ze [kW]1396.00 kW
Nimivõimsus R1234ze [TR]402.00 TR
Nimivõimsus R134a [kW]1786.00 kW
Nimivõimsus R134a [kW]507.00 TR
Nimivõimsus R513A [kW]1535.00 kW
Nimivõimsus R513A [TR]442.00 TR
Nimivõimsus R515B [kW]1357.00 kW
Nimivõimsus R515B [TR]390.00 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorArrow embossed
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Pinge [V] DC12.0 V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIPi kausta nrc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIPi kausta tootenimiETS 175L-500L with sight glass
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm]52.00 mm
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]37.0 bar
Suurim töörõhk [psig]536 psig
Täielik liikumisaeg VoltDrive [s]33.3 s
Täielik sõiduaeg CurrDrive [s]16.7 s
Takistus [kOhm]0.1 kOhm
Talitlusvool, max [A]0.40 A
Toimingu režiimKahefaasiline täissamm
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 500L
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudSammventiili lisavarustus
Ühenduse materjalVask
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
VaateklaasJah
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Väljavooluava mõõt [mm]52.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM
Vedelikurühm2
Vooluhulga karakteristikS-shape

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.424 Kilogram
Netokaal3.386 Kilogram
Volume22.788 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162704783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm