Elektriline paisumisventiil, ETS 12.5
034G4214
PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 65, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 150, Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16, Sissevooluava suurus [tolli]: 5/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 5/8 in
034G4214
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Ei |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Danfossi ühilduvad regulaatorid | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | M12 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Faas, induktiivsus [µH] | 85000 μH |
| Faasivool (RMS) [mA] | 100 mA |
| Faasivool (tipp) [mA] | 141 mA |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Sammventiili varuosad |
| Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
| Kategooria | I |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Kõik toimingud | 2625 (täissammud) |
| Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 5.5 W |
| Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 1.3 W |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 65 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] | 150 °F |
| Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] | -40 °F |
| Külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Määrdeainete sobivus | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Material Description | ETS 12.5 Electric exp valve |
| Max lubatud töötsükkel [%] | 100 % RH |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD, tagasi [bar] | 33 bar |
| MaxOPD, tagasi [psig] | 478.6 psi |
| Mootori tüüp | Kahepooluseline |
| Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 45.00 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 13.00 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 57.00 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 16.00 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 63.00 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 18.00 TR |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 70.00 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 20.00 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis kahesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Pinge [V] DC [max] | 13.8 V |
| Pinge [V] DC [min] | 11.5 V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIPi kausta tootenimi | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 16.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Sõiduaja täiskiirus [s] [max] | 17.0 s |
| Sõiduaja täiskiirus [s] [min] | 8.5 s |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.5 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 660 psig |
| Takistus [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Toimingu režiim | Kahefaasiline täissamm |
| Toote nimetus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote tüüp | ETS 12.5 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Vask |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.04 Kilogram |
| Netokaal | 0.883 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |