Danfoss logo
ETS 12, angleway

Elektriline paisumisventiil, ETS 12.5

034G4213

PVE, Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]: 65, Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]: 150

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Danfossi ühilduvad regulaatoridEKE 1AEKE 1BEKE 1C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Faas, induktiivsus [µH]85000 μH
Faasivool (RMS) [mA]100 mA
Faasivool (tipp) [mA]141 mA
HeakskiitCEEACUAUKCAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSammventiili varuosad
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseade
KategooriaI
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Kõik toimingud2625 (täissammud)
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W]5.5 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W]1.3 W
Korpuse standard IPIP67
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]65 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]150 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-40 °F
KülmutusagensidR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Määrdeainete sobivusABMOPAGPAOPOEPVE
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp valve
Max lubatud töötsükkel [%]100 % RH
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD, tagasi [bar]33 bar
MaxOPD, tagasi [psig]478.6 psi
Mootori tüüpKahepooluseline
Nimiv. kond, märkusKogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsus R134a [kW]45.00 kW
Nimivõimsus R134a [kW]13.00 TR
Nimivõimsus R22a [kW]57.00 kW
Nimivõimsus R22a [TR]16.00 TR
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]43.00 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]12.00 TR
Nimivõimsus R407C [kW]63.00 kW
Nimivõimsus R407C [TR]18.00 TR
Nimivõimsus R410A [kW]70.00 kW
Nimivõimsus R410A [TR]20.00 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis kahesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Pinge [V] DC [max]13.8 V
Pinge [V] DC [min]11.5 V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nre3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIPi kausta tootenimiETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
Sõiduaja täiskiirus [s] [max]17.0 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min]8.5 s
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]45.5 bar
Suurim töörõhk [psig]660 psig
Takistus [kOhm]0.1 kOhm
Toimingu režiimKahefaasiline täissamm
Toote nimetusElektriline paisumisventiil
Toote tüüpETS 12.5
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudSammventiili lisavarustus
Ühenduse materjalVask
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis ODF
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.089 Kilogram
Netokaal0.87 Kilogram
Volume3.266 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428825658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm