Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 25-25
148X1433
Ühendusstandard: ANSI B 16.22, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
148X1433
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 1 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 0.0 psig |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Kahe rõhu juhtimine |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICSH 25-25 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1-1/8 in |
| Ühenduse tüüp | ODS |
| Ühendusstandard | ANSI B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.112 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |