Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 25-25

148X1432

Ühendusstandard: ANSI B 16.22, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 7/8" ODS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]0.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusKahe rõhu juhtimine
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICSH 25-25
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]7/8 in
Ühenduse tüüpODS
ÜhendusstandardANSI B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.112 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162663783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm