Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 25-10

148X1421

Ühendusstandard: ANSI B 16.22, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]3/8 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICSH 25-10 (3/8" Port), 7/8" ODS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]0.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusKahe rõhu juhtimine
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICSH 25-10
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]7/8 in
Ühenduse tüüpODS
ÜhendusstandardANSI B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7 Kilogram
Netokaal6.112 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162694152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm