Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 32

148X1277

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 1/4 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" BW
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]0.0 psig
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]32.00 mm
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusKahe rõhu juhtimine
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICSH 32
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 1/4 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.877 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428533416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm