Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 40, 40 mm, Teleskoopkeevitus

027H4307

Sisendi ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40, Kv väärtus [m³/h]: 27

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv väärtus [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICSH 40 SOC
Material quality (EF001257)Other
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]40.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
Surface protection (EF000139)Other
Iseloomulik
Väärtus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICSH 40
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]40.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
Vedelikurühm1
Ventiili versioonStandardversioon
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.91 Kilogram
Netokaal7.168 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428003223