Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 32, 32 mm, Põkk-keevitus
027H3378
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 32, Kv väärtus [m³/h]: 17
027H3378
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EACTÜVUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 32 ANSI |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 32.00 mm |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Surface protection (EF000139) | Other |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Servojuhtimisega ventiil |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICSH 32 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 32.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili versioon | Standardversioon |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.61 Kilogram |
| Netokaal | 5.792 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428003216 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |