Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 6 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| P-pordi tüüp | CVP-L |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Pealmine kate | 3 function modules |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Cap |
| SI-pordi tüüp | EVM-NC |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SII-pordi tüüp | CVE-L |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 6 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Butt weld |
| Suund | Straightway |
| Toote kirjeldus | Electronic control. regulator |
| Toote nimetus | Pilot operated servo valve |
| Toote tüüp | ICS 150-DM |
| Tootele kasutamiseks | Electronic control. Regulator |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 6 in |
| Ühenduse tüüp | Butt weld |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 6 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Butt weld |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.004 Kilogram |
| Netokaal | 6.253 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |