Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 125-DM
148X1461
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
148X1461
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L |
| P-pordi tüüp | CVP-L |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuvahemik [psig] (CVP) [max] | 102.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] (CVP) [min] | 19.5 psig |
| SI-pordi tüüp | EVM NC |
| SII-pordi tüüp | CVE-L |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühendus, standardne | Butt weld |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 125.00 mm |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 5 in |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Elektroonil. kontrol. regulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 125-DM |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 5 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.004 Kilogram |
| Netokaal | 6.253 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |