Danfoss logo
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 80-DM-product-details

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 80-DM

148X1459

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
P-port_2CVP-L
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]19.5 psig
SI-pordi tüüpEVM NC
SII-pordi tüüpCVE-L
Sildi täiendav tekst, USAw/change over to const. press.
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneButt weld
Sisendi ühenduse mõõt [mm]80.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3 in
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Toote kirjeldusElektroonil. kontrol. regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 80-DM
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]80.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.036 Kilogram
Netokaal6.253 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm