Danfoss logo
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50-DM-product-details

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50-DM

148X1456

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
P-pordi tüüpCVP-L
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]19.5 psig
SI-pordi tüüpEVM NC
Iseloomulik
Väärtus
SII-pordi tüüpCVE-L
Sildi täiendav tekst, USAwith change over to constant p
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühendus, standardneButt weld
Sisendi ühenduse mõõt [mm]65.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]2 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusElektroonil. kontrol. regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 50-DM
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Väljavooluava ühendus, standardneBUTT WELD
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]2 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.036 Kilogram
Netokaal6.253 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm