Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 40-DM

148X1440

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]0.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusElektroonil. kontrol. regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 40-DM
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 1/2 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.6 Kilogram
Netokaal11.146 Kilogram
Volume56.285 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm