Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 65

148X1434

Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühendusstandard: ASME B 16.22, Pealmine kate: Täiturmootor

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kateTäiturmootor
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]0.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise täieliku avamisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusDiferentsiaalrõhu regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 65
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 5/8 in
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.875 Kilogram
Netokaal16.843 Kilogram
Volume56.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm