Danfoss logo
ICS1 65

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50-BL

148X1414

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonPilot operated servo valve
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]0.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise täieliku avamisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusDiferentsiaalrõhu regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 50-BL
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.871 Kilogram
Netokaal12.601 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm