Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 80-D

148X1388

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]3 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]406.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]58.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusKahe rõhu regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 80-D
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.345 Kilogram
Netokaal17.73 Kilogram
Volume149.308 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424502447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm