Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50

148X1387

Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühendusstandard: ASME B 16.22, Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]406.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]58.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise täieliku avamisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusDiferentsiaalrõhu regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 50
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 1/2 in
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.018 Kilogram
Netokaal12.584 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm