Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-10-O
148X1383
Ühenduse tüüp: joodetavad, Ühendusstandard: JOODIS ANSI, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul
148X1383
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 3/8 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 1 funktsioonimoodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 406.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 58.0 psig |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Väljalaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 25-10-O |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/8 in |
| Ühenduse tüüp | joodetavad |
| Ühendusstandard | JOODIS ANSI |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.292 Kilogram |
| Netokaal | 5.428 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |