Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 40-O

148X1378

Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühendusstandard: ASME B 16.22, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 40-O w/ 1-5/8" ODS conn and CVC-M pi
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]406.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]58.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusVäljalaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 40-O
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 5/8 in
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.877 Kilogram
Netokaal8.548 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424286828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm