Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 65-OBS
148X1347
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
148X1347
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 2 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 65-OBS 2-1/2" BW conn two EVM(NC)(19 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 0.0 psig |
| Sildi täiendav tekst, USA | elektrilise avamise ja sulgemisega |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Väljalaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 65-OBS |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17.114 Kilogram |
| Netokaal | 15.601 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |