Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 40-L

148X1338

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 40-L, 2" BW, 20" to 102 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]20.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusDiferentsiaalrõhu regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 40-L
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10 Kilogram
Netokaal8.508 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428658775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm