Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-10
148X1337
Ühenduse tüüp: NPT, Ühendusstandard: ASME B 1.20.1, Ühenduse suurus [in]: 3/4, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul
148X1337
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 3/8 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 1 funktsioonimoodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Solenoidventiil |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 25-10 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Ühendusstandard | ASME B 1.20.1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.317 Kilogram |
| Netokaal | 3.851 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |