Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50-STD

148X1308

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]754.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]363.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusSisselaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 50-STD
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 1/2 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.877 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm