Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-15-D

148X1263

Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 25-15-D 3/4" SOC19.5"-102/58-406 PSI
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] (CVP) [max]426029709.7 psig
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] (CVP) [min]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]19.5 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusKahe rõhu regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 25-15-D
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.778 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428523684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm