Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-15-O
148X1247
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul
148X1247
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 1 funktsioonimoodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Väljalaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 25-15-O |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.257 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |