Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
Korpuse materjalSteel
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Pakendi formaatSingle pack
Pealmine kate1 function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]406.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]58.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundStraightway
Toote kirjeldusDifferential press. regulator
Toote nimetusPilot operated servo valve
Toote tüüpICS 50-L
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse tüüpSocket weld
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.832 Kilogram
Netokaal10.632 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm