Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 65-M

148X1204

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 65 -M, 3" BW , CVE-L w/ICAD
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]406.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]58.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusElektroonil. kontrol. regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 65-M
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.88 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428993104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm