Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 125-DM
148X1139
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
148X1139
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 5 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L w/ICAD |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 20.0 psig |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Elektroonil. kontrol. regulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 125-DM |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 5 in |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 90.75 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |